Selecione seu país
V19-G-BK1M-PUR-O2S-V19-W Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, UL approved, oil resistant, salt water resistant
Principais benefícios
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR