Selecione seu país
M-LB-4272.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
Principais benefícios
- Protection module for 2 signal lines
- Nominal voltage 180 V
- Protection module for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 12.5 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Mounting on base module, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL