Selecione seu país

Ir para o site global

RSL6-CS-SC-M55P200 Protective Rubber Sleeve

Protective rubber sleeve for VIM6* vibration sensors against ingress of moisture and mechanical effects

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de RSL6-CS-SC-M55P200

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LengthL129.7 mm
Diameter36.8 mm
Materialsilicone
Shore hardness56 A ± 5 %
Mass50 g
Notas de gênero