Selecione seu país
MLV12-54-LAS-300/76b/95/110 Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor for the detection of small parts, small design, polarization filter, 450 mm detection range, laser red light, light/dark on, push-pull output, test input, M8 plug
Principais benefícios
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Visible red light, pulsed LASER light
- Precision: high degree of repeatability thanks to small light spot
- Reliable detection of minimum target sizes > 0.3 mm
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- High level of stability thanks to the metal housing frame
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR