Selecione seu país

Ir para o site global

ACC-CBL-3520242-0606 Encoder Coupling

Stainless steel bellows coupling

Principais benefícios

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Optimall misalignment compensation
  • Very high torsion spring stiffness
  • Small reset forces
  • Vibration- isolating
  • Bellows and screws made of stainless steel

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de ACC-CBL-3520242-0606

Operating temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass33 g
Rotational speedmax. 10000 min
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia20 g cm2
Mountingclamp screws , M4 DIN 916
Tightening torque of clamping screwsmax. 0.7 Nm
Notas de gênero