Selecione seu país
LT2-8-HS-2000/47/115 Active Infrared Scanner
Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
Principais benefícios
- Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
- Mode selectable: background suppression or evaluation
- Mechanical adjustable detection range
- Adjustable timer functions
- DC voltage version
- Version with test input
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT