Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

PGV-PR-PROTECT200 Protective mounting bar

Mounting protection strips for protecting the countersunk profile rails (200 mm) during installation in the floor.

Principais benefícios

  • Mounting aid
  • Easily interchangeable
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PGV-PR-PROTECT200

Code bar segment
Nominal segment length200 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Installation temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialPVC
Mounting typeadhesive
AdhesiveAcrylate-based adhesive
Adhesive strength4 N / 25 mm
Notas de gênero