Selecione seu país
UC7000-50GK-B26-0,15M-Y Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Thread M50
- Physical LIN interface
- Temperature compensation
- Resolution 16 Bit









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de UC7000-50GK-B26-0,15M-Y
| Sensing range | 500 ... 7000 mm | |
| Dead band | 0 ... 500 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 50 kHz |
| Operating voltage | UB | 8 ... 18 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA at 12 V DC |
| Power consumption | P0 | ≤ 250 mW in the measurement operating mode |
| Time delay before availability | tv | ≤ 165 ms |
| Interface type | Physical LIN interface | |
| Transfer rate | 19.2 kBit/s (8N1) | |
| Cycle time | 150 ms |
| Resolution | 4 mm | |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Temperature influence | 3 % of full-scale value over the entire temperature range |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | ||||||||||
| Degree of protection | IP66 / IP67 ( connector excluded ) | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Cable | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 380 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output | Temperature compensation Address setting 7 |
| Scope of delivery | 1 Nut plastic |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.