Selecione seu país
OGR4000-R305-2EP-IO Retroreflective Area Sensor
Retroreflective area sensor, red light, max. detection range 4 m, light field height 60 mm, IO-Link interface, 2 push-pull outputs, fixed cable
Principais benefícios
- Retroreflective area sensor with five light beams in a standard photoelectric sensor enclosure
- Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment of the sensor
- Reliable detection of all surfaces irrespective of the object texture
- Reliable small part detection for very flat objects with an irregular shape
- Constant object detection from 2 mm within the entire detection area
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR