Selecione seu país

Ir para o site global

ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL Spring Package

Spring package for cable-pulls with housing diameter 130 mm, measuring range 5 m/10 m and right-hand rope pull-out

Principais benefícios

  • For measuring rope length 5 m, 10 m
  • For design 130 mm
  • For PL version
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de ACC-PACK-SP-SL*05/10*/GS130/PL

TypeSpring package, single
Measuring length5 m , 10 m
Construction type130 mm
Diameter117 mm
Width21 mm
Material
HousingPBT
Springhigh-performance textured steel
Mass625 g
Notas de gênero