Selecione seu país

Ir para o site global

IUZ-MH100 Mounting Aid

VESA 100 mounting bracket

Principais benefícios

  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IUZ-MH100

Mech. capacityMax. load capacity: 20 kg
Front wind load: 47 kg
Side wind load: 6 kg
Materialstainless steel
aluminum, coated
InstallationPipe mounting kit for pipes ∅ 10 ... 76 mm
Mass860 g
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.