Selecione seu país

Ir para o site global

ACC-PACK-SL*15*/GS130/PL Measuring Rope

Measuring rope 15.5 m for cable-pull with housing diameter 130 mm

Principais benefícios

  • Replacement measuring rope 15 m
  • For design 130 mm
  • For PL version
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de ACC-PACK-SL*15*/GS130/PL

TypeMeasuring rope
Measuring length15 m
Construction type130 mm
LengthL15.5 m
Rope diameter1.35 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass122 g
Notas de gênero