Selecione seu país
V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 Connection Cable With Plug
Connection cable with plug, single-ended, M8 snap-lock straight, B-coded, 5-pin, PUR cable black, UL-approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP65
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Snap locking
- Plug fits through drill holes diameter min. 8 mm
- Customer-specific configuration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR