Selecione seu país

Ir para o site global

V3-GM-BK2,6M-PUR-U-V3-GM-Y7016 Connecting Cable

Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 3-pin crossed, PUR cable black, UL-approved, drag-chain-suitable, torsion resistant

Principais benefícios

  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • UL listed for USA and Canada
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation
  • Customer-specific configuration

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Variante do produto V3-GM-BK2,6M-PUR-U-V3-GM-Y7016

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero