Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-R1000-03 Deviation Mirror

Deviation mirror

Principais benefícios

  • Simple and fast mounting
  • 90° beam deflection
  • Can be combined with adjustment device
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OMH-R1000-03

Repeat accuracyRThe repeating accuracy of the device used does not change.
Accuracy± 1 mm (This fault is added to the fault in the device used)
Materialhigh-grade steel,
deflector mirror: glass
Massapprox. 165 g
Mountingsensor Mounting accessories included
SeriesR1000
Notas de gênero