Selecione seu país

Ir para o site global

UB-PROG4-V31 Programming Unit

Programming unit for ultrasonic sensors with two 4-pin M8 connectors

Principais benefícios

  • Programming unit for ultrasonic sensors of the UB*-F77* series
  • Simple, temporary integration into the sensor supply line using M8 plug co
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de UB-PROG4-V31

ConnectionM8 x 1 , 4-pin
Material
HousingABS
CablePUR
Mass100 g
Cable lengthL = 2.25 m
L1 = 2 m
L2 = 0.2 m
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.