Selecione seu país

Ir para o site global

LAD 2 / Modul 2 Cable Junction Box

Junction box

Principais benefícios

  • Compact design
  • Degree of protection IP65
  • impact-resistant plastic
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de LAD 2 / Modul 2

MarkingCE
Degree of protectionIP65
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Material
HousingPA 6 GF30
black or light gray
Massapprox. 90 g
Dimensions
Height52 mm
Width123 mm
Depth45 mm
Notas de gênero