Selecione seu país

Ir para o site global

MH 04-2681F Mounting Aid

Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9*

Principais benefícios

  • Suitable for VariKont, +U1+ and +U9* sensors
  • Fixing screws for VariKont included in delivery
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MH 04-2681F

StandardsIEC 68-2-6, IEC 68-2-27
Shock resistanceb < 30 g, T < 11 ms
Vibration resistancef < 55 Hz, a < 1 mm
MaterialChrome coated diecast zinc
Massapprox. 270 g
Dimensions90 mm x 40 mm x 28 mm (with 2-point fixing)
Height28 mm
Width40 mm
Length90 mm
Notas de gênero