Selecione seu país

Ir para o site global

MHW 01 Mounting Aid

Modular mounting bracket

Principais benefícios

  • Suitable for VariKont and VariKont L2 sensors
  • Aluminum profile, pre-mounted
  • For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles)
  • Simple and fast mounting
  • Sensor position adjustable in all 3 axial directions
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • All fixing components are provided with captive screws

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de MHW 01

MaterialExtruded aluminum profile
DimensionsProfile rail 1 for the installation of the mounting bracket: 155 mm
Profile rail 2 for positioning the mounting bracket for the supporting profile see data table
Notas de gênero