Selecione seu país
VIM62PP-E1V32-0NE-I420K54 Vibration Sensor
Vibration sensor with analog current output, increased temperature resistance, suitable up to Zone 1/21 with type of protection explosionproof enclosure
Principais benefícios
- Extended temperature range
- Screw-in thread for simple installation
- Simple electrical commissioning
- Rugged stainless steel housing
- Vibration velocity in mm/s (rms) acc. to DIN ISO 10816/20816
- Suitable for use in harzadous area up to Zone 1/21 with type of protection explosionproof enclosure
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR