Selecione seu país
V11-G-0,3M-PUR-U-T-0,3M-V31-GM Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M8 plug straight, A-coded, 4-pin to 2x M12 socket straight, A-coded, 3-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Easy merging of two signals at a single M8 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR