Selecione seu país
V318-GM-BK5M-PUR-U2S Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M8 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded
Principais benefícios
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR