Selecione seu país
OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, 10 m detection range, infrared light, light/dark on, DC version, 2 push-pull outputs, fixed cable with M12 plug
Principais benefícios
- Sensing range 10 m
- With increased sealing, degree of protection IP68
- Integrated circuit
- Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs
- Not sensitive to ambient light
- DC voltage version
- Test input
- Reverse polarity protection
- Short-circuit protected
- Switching status indicator, yellow LED
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR