Selecione seu país

Ir para o site global

5500-ACC-BKT-* Accessory

Accessory, control unit bracket for use with 5500-01 series purge and pressurization system for easy mounting

Principais benefícios

  • Angle bracket for mounting the 5500-01 external control unit with or without 5500-MAN manifold to the enclosure
  • Includes mounting bolts, nuts, and sealing washer for Type 4X degree of protection
  • 316 stainless steel
  • One bracket for top, bottom, side mounting option
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto 5500-ACC-BKT-*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero