Selecione seu país
VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Principais benefícios
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Communication monitoring
- Inputs according to NAMUR in acc. with EN 60947-5-6
- Power supply of inputs and the output from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the output
- Connection via screw terminals
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR