Selecione seu país
V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable welding-bead resistant yellow, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Meets the VASS6 standard
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR