Selecione seu país
CPS.GR* Wireless Access Point (Ex nR)
Wireless access point (Ex nR) in glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure for use in explosion-hazardous areas Zones 2, 21, 22
Principais benefícios
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Installation in Zone 2
- Installation in Zone 21 and Zone 22 (on request)
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- Separate connection enclosure allows for easy installation and maintenance
- Lightweight solution
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE