Selecione seu país
V15L-W-0,3M-PUR-U-V15L-G Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug straight L-coded, 5-pin, PUR cable grey, UL approved
Principais benefícios
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated operational voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR