Selecione seu país

Ir para o site global

LAD 4G / Modul 1 Cable Junction Box

Junction box

Principais benefícios

  • large terminal compartment
  • high degree of protection (IP66)
  • impact-resistant plastic
  • closed cover
  • pre-formed cable glands

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de LAD 4G / Modul 1

MarkingCE
Degree of protectionIP66
Connectionspring terminal, 5-pin, white Cable cross section 2.5 mm2
Material
HousingABS, UL94 HB
light gray

Massapprox. 180 g
Dimensions
Height62 mm
Width158 mm
Depth43 mm
Notas de gênero