Selecione seu país
AOS 7024 Safety Control Unit
Safety control unit
Principais benefícios
- Safety control unit
- 2-channel interpreter
- for two optical closing edge protection devices, two "TWIN-PRO" pull-in protection devices, or two LIGIs with OSE outputs
- Two OSE inputs or 8k2 inputs
- one safety circuit
- Power/function indicator LEDs
- Operating voltage 24 V AC/DC
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT