Selecione seu país

Ir para o site global

R30/60 Reflector

Reflector with mounting holes

Principais benefícios

  • Reflector suitable for polarization filter light barriers
  • Mounting holes for simple installation
  • Sleek design
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de R30/60

Effective detection rangeapprox. 8 m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height30 mm
Width81 mm
Depth8.7 mm
Mountingmounting hole
Number of mounting holes2
Notas de gênero