Selecione seu país
DK20/9S50 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 9.5 mm detection range, RGB light, light/dark on, external Teach-in, timer function, push-pull output, M12 plug
Principais benefícios
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Static teach-in: automatic switching threshold adaptation
- Optical system exchangeable by 90°
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
- Time function
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH