Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H60-SET Reflector

Reflector, rectangular 40.3 mm x 59.9 mm, with angle bracket

Principais benefícios

  • Pre-assembled on angle bracket
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H60-SET

Reference targetH60 reflector
Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions59.9 mm x 40.3 mm x 7.8 mm
Height39.3 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero