Selecione seu país

Ir para o site global

GP12/25-75 Rubber Profile

Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series

Principais benefícios

  • Rubber profile
  • Accessories for closing edge protection
  • suitable for designs with dia. 14–15 mm
  • Simple to customize to application
  • Packaging unit: 50 m

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de GP12/25-75

MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Mass780 g / m
Dimensions
Height75 mm
Width50 m
Depth25 mm
Notas de gênero