Selecione seu país
GP12/20-40-01 Rubber Profile
Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series
Principais benefícios
- Rubber profile
- Accessories for closing edge protection
- suitable for designs of ø11–12 mm
- Simple to customize to application
- Packaging unit: 50 m
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT