Selecione seu país

Ir para o site global

GP12/30-90 Rubber Profile

Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series

Principais benefícios

  • Rubber profile
  • Accessories for closing edge protection
  • suitable for designs of ø11–12 mm
  • Simple to customize to application
  • Packaging unit: 50 m

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de GP12/30-90

MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Mass1140 g / m
Dimensions
Height95 mm
Width50 m
Depth30 mm
Notas de gênero