Selecione seu país

Ir para o site global

Modul 4 Printed Circuit Board

Printed circuit board

Principais benefícios

  • Safety category 2 with testing
  • for one photoelectric closing edge
  • Reversion output
  • All door leaf components are simple to wire
  • Test input
  • LED display indicators

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de Modul 4

MarkingCE
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Massapprox. 105 g
Dimensions
Height16 mm
Width69 mm
Depth29 mm
Notas de gênero