Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-R202-04 Mounting Aid

Mounting aid for sensors and reflectors for mounting on round rod d=12 mm

Principais benefícios

  • Mounting bracket
  • Mounting plate and round rod can be mounted using a screw
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OMH-R202-04

Materialmetal / Zinc die cast
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 110 g
Dimensions
Height32.8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Tightening torque6 Nm (max.)
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR201 , R202
Reflector seriesVR10 reflector , H50 reflector , H60 reflector
Notas de gênero