Selecione seu país
V1-GV4A-BK25M-PUR-O1 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight stainless steel 1.4404, A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, outdoor
Principais benefícios
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Screw connection stainless steel
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR