Selecione seu país
ACC-CSP-50262S1-0610 Encoder Coupling
Spring steel coupling with length 50 mm, for shaft diameter d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
Principais benefícios
- Universally suitable for backlash-free rotation transmission
- Highly vibration-isolating
- Well misalignment compensation
- Low torsion spring stiffness
- Small reset forces
- No movable parts
- Very rugged construction
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR