Selecione seu país
EXTA4-*1-**-K8* (2024 Generation) Keyboard
Keyboard with optical trackball
Principais benefícios
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB interface with USB cable
- UL listed for USA and Canada
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE