Selecione seu país
PF-IS-SM-105 Alarm Sounder (Ex i)
Alarm Sounder 105 dB Ex ia IIC
Principais benefícios
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Max. output of 105 dB
- Available with 32 tones and 2 stages
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Compliant with EN 54-3
- Diode polarized and end of line resistor compatible
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE