Selecione seu país
KFD0-CS-Ex2.54 Repeater
Principais benefícios
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- SMART fire alarm input
- Current input 1 mA ... 20 mA
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL