Selecione seu país

Ir para o site global

BF 8 Mounting Flange

Mounting flange, 8 mm

Principais benefícios

  • Retainer for all cylindrical sensors with M8 thread
  • Simple installation and exact setting
  • Large sensing range (max. 4 mm)
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de BF 8

Inside diameter8 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: Crastin/PBT (green)
Upper section: PA (transparent)
Tightening torque, fastening screwsmax. 0.5 Nm
Dimensions
Height13 mm
Width20 mm
Length26 mm
Notas de gênero