Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

U-P6-B6-V15B Base for read/write station

Base for PROFIBUS DP, plug-in connection

Principais benefícios

  • PROFIBUS DP acc. to EN 50170
  • M12 round connection for supply
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
  • Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
  • Connectable bus termination
  • Field device with degree of protection IP67

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Dados técnicos de U-P6-B6-V15B

DIP switchSetting the station address
bus connection
ON = active  OFF = non-active
Rated operating voltageUe20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS , PELV
Power consumptionP0max. 5 W with read/write head IPT*-FP
Galvanic isolation
Operating voltage/interfacefunctional insulation acc. to DIN EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff
Physical RS-485
ProtocolPROFIBUS DP acc. to EN 50170
Transfer rate9.6; 19.2; 93.75; 187.5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s self-synchronizing
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Climatic conditionsair humidity max. 95 %
Degree of protectionIP67 according to EN 60529 with IPT*-FP
Connection4-pin, M12 x 1 connector for supply;
M12 x 1 device socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
Housingaluminum, black anodized
Dimensions
Height50 mm
Width80 mm
Length161 mm
Notas de gênero