Selecione seu país

Ir para o site global

LC T05 X1 Leather BagTab-Ex® Accessory

Leather case for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Principais benefícios

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
  • Includes removable and adjustable carrying strap
  • Reinforced cover for use as a reliable tablet stand
  • Concealable rear camera
  • Chargeable even device is fixed in leather case

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de LC T05 X1

Colorblack
MaterialLeather
Approved forhazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ1
Notas de gênero