Selecione seu país
SK-PC-D2-UU1-10-HS (2024 Generation) Isolated Barrier
Isolated barrier for use in hazardous areas or locations in Zone 2 and Division 2
Principais benefícios
- 1- or 2-channel Division 2 non-incendive barrier
- Div 2/Zone 2 mountable
- USB interface for Ex-rated keyboard or mouse






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de SK-PC-D2-UU1-10-HS (2024 Generation)
| Rated voltage | Ur | 9 ... 30 VDC (Um = 30 V SELV) |
| Input current | 120 mA nominal 500 mA max |
| LED ON | power - Channel 1 power - Channel 2 |
| Interface type | USB 1.1 |
| Output current | 89 mA | |
| Output voltage | 4.8 VDC |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Protection against electrical shock | IEC 61140 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Relative humidity | 0 ... 95% (non-condensing) | |
| Vibration resistance | 5 G, 58 ... 150 Hz | |
| Impact resistance | 15 g, 11 ms |
| Connection type | Terminal Block | |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | Supply: terminals 13+, 14- Input: terminals 9+, 10-; 11+, 12- Output: terminals 1+, 2+, 3-, 4-; 5+, 6+, 7-, 8- (field terminal) Ground: terminals 15, 16 | |
| Mass | 120 g | |
| Dimensions | 99 mm x 85 mm x 22.5 mm | |
| Cable length | Max. 5 m (15'): barrier to keyboard/mouse Max. 5 m (15'): host pc to keyboard/mouse |
| EU-type examination certificate | DEMKO 14ATEX1269806X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus (E106378) | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | IECEx UL 14.0017X | |||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.