Selecione seu país

Ir para o site global

IQH4-FP-V1

Principais benefícios

  • Range up to 200 mm
  • Multi-tag reading capability for up to 20 tags
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
  • LED function indicator
  • Degree of protection IP67 / IP69
  • For RFID evaluation unit IDENTControl

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.