Selecione seu país
V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight L-coded, 5-pin, PUR cable grey, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated insulation voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR