Selecione seu país

Ir para o site global

Montageplatte FLT Mounting Plate

Mounting base for FLT-8 sensors

Principais benefícios

  • Mounting plate for the installation of FLT-8 series sensors in suspended ceilings
  • Front panel specially toughened and crack resistant
  • Carrying frame for sensor with adjustable 4-point fixture
  • Precise sensor orientation using additional adjustment screws
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de Montageplatte FLT

MaterialPlastic ABS
Optical faceClear Plexiglas
Massapprox. 155 g
Dimensions
Width86 mm
Length205 mm
SeriesFLT-8
Notas de gênero